20201647
20201647
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 4 314,6522 Kč |
5 - 9 | 3 883,187 Kč |
10 - 19 | 3 667,5783 Kč |
20 + | 3 236,113 Kč |
Typ nastavení | Standard |
---|---|
pro šroub | M30 |
h1 | 106.0 |
h2 | 66.0 |
h3 | 40.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33.0 |
d3 | M50x1.5 |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 20.6 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 225 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.