Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M6 25.0 43.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20201654

Staré objednací číslo:

20201654

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 647,7957 Kč
5 - 9 1 482,9913 Kč
10 - 19 1 400,713 Kč
20 + 1 235,909 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 647,80 Kč

1 x 1 647,7957 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení s pojistnou maticí
pro šroub M6
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
Max. zatížení se šroubem (kN) 20.26
Max. zatížení bez šroubu (kN) 27.10
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás