Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M6 32.0 55.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20201661

Staré objednací číslo:

20201661

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 850,5174 Kč
5 - 9 1 665,3913 Kč
10 - 19 1 572,9522 Kč
20 + 1 387,826 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 850,52 Kč

1 x 1 850,5174 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení s pojistnou maticí
pro šroub M6
h1 55.0
h2 41.0
h3 14.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
Max. zatížení se šroubem (kN) 36.56
Max. zatížení bez šroubu (kN) 43.40
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás