20201685
20201685
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 053,487 Kč |
5 - 9 | 1 848,0391 Kč |
10 - 19 | 1 745,4391 Kč |
20 + | 1 540,239 Kč |
Typ nastavení | s pojistnou maticí |
---|---|
pro šroub | M12 |
h1 | 67.0 |
h2 | 49.0 |
h3 | 18.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M30x1.5 |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 54.82 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 84.00 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.