Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M24 58.0 86.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20201715

Staré objednací číslo:

20201715

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 160,5261 Kč
5 - 9 2 844,5478 Kč
10 - 19 2 686,4348 Kč
20 + 2 370,457 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 160,53 Kč

1 x 3 160,5261 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení s pojistnou maticí
pro šroub M24
h1 86.0
h2 63.0
h3 23.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 20.30
Max. zatížení bez šroubu (kN) 148.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás