Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M20 70.0 106.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20202170

Staré objednací číslo:

20202170

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 5 146,1087 Kč
5 - 9 4 631,6217 Kč
10 - 19 4 374,1304 Kč
20 + 3 859,643 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 146,11 Kč

1 x 5 146,1087 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení s pojistnou maticí
pro šroub M20
h1 106.0
h2 77.0
h3 29.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 136.0
Max. zatížení bez šroubu (kN) 225.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás