Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M4 25.0 19.0 ocel

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v růležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20202217

Staré objednací číslo:

20202217

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 005,4304 Kč
5 - 9 904,813 Kč
10 - 19 854,5044 Kč
20 + 754,1348 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 005,43 Kč

1 x 1 005,4304 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M4
h1 19.0
h2 15.0
h3 4.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
Max. zatížení se šroubem (kN) 36.00
Max. zatížení bez šroubu (kN) 40.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás