Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M30 70.0 43.0 ocel

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20202248

Staré objednací číslo:

20202248

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 792,0304 Kč
5 - 9 1 612,8522 Kč
10 - 19 1 523,1391 Kč
20 + 1 343,9609 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 792,03 Kč

1 x 1 792,0304 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M30
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 53.00
Max. zatížení bez šroubu (kN) 330.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás