20150686
20150686
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 26 395,1283 Kč |
10 - 19 | 23 755,6458 Kč |
20 + | 22 435,8877 Kč |
Velikost závitu | TR40 x 7 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 40.0 |
Stoupání závitu | 7.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e min | 36.020 |
d2 tol. 7e max | 36.375 |
d3 tol. 7h max | 32.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°31‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Hmotnost (kg) | 23.94 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.