20150884
20150884
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 402,1976 Kč |
10 - 19 | 362,0128 Kč |
20 - 49 | 341,794 Kč |
50 - 99 | 321,8159 Kč |
100 + | 301,5971 Kč |
Velikost závitu | TR10 x 2 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 10.0 |
Stoupání závitu | 2.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e min | 8739.0 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7500.0 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 4°07‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Hmotnost (kg) | 0.48 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | Levé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.