20150952
20150952
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 444,8256 Kč |
10 - 19 | 400,2841 Kč |
20 - 49 | 378,1397 Kč |
50 - 99 | 355,7546 Kč |
100 + | 333,6102 Kč |
Velikost závitu | TR12 x 3 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 12.0 |
Stoupání závitu | 3.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e min | 10.191 |
d2 tol. 7e max | 10.415 |
d3 tol. 7h max | 8.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 5°17' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Hmotnost (kg) | 0.65 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.