20151232
20151232
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 786,8727 Kč |
10 - 19 | 2 508,094 Kč |
20 - 49 | 2 368,7287 Kč |
50 + | 2 229,6041 Kč |
Velikost závitu | TR20 x 4 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 20.0 |
Stoupání závitu | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 17.640 |
d2 tol. 7e max | 17.905 |
d3 tol. 7h max | 15.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Hmotnost (kg) | 5.82 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | Levé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.