20151447
20151447
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 687,68 Kč |
10 - 19 | 1 518,817 Kč |
20 - 49 | 1 434,572 Kč |
50 + | 1 350,0863 Kč |
Velikost závitu | TR28 x 5 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 28.0 |
Stoupání závitu | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 25.094 |
d2 tol. 7e max | 25.394 |
d3 tol. 7h max | 22.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 3°36‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Hmotnost (kg) | 3.90 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | Levé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.