20151485
20151485
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 607,4066 Kč |
10 - 19 | 1 446,607 Kč |
20 - 49 | 1 366,2132 Kč |
50 + | 1 285,8194 Kč |
Velikost závitu | TR30 x 6 |
---|---|
Velikost závitu | TR30 x 6 |
Počet závitů | 1.0 |
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 30.0 |
d1 tol. 7e | 30.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
p1 | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 26.547 |
d2 tol. 7e min | 26.547 |
d2 tol. 7e max | 26.882 |
d2 tol. 7e max | 26.882 |
d3 tol. 7h max | 23.000 |
d3 tol. 7h max | 23.000 |
l1 | 1000.0 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Hmotnost (kg) | 4.35 |
Hmotnost (kg) | 4.35 |
Materiál | ocel |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | pravé |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.