20151874
20151874
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 15 435,8233 Kč |
10 - 19 | 13 892,2412 Kč |
20 + | 13 120,557 Kč |
Velikost závitu | TR90 x 12 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 90.0 |
Stoupání závitu | 12.0 |
p1 | 12.0 |
d2 tol. 7e min | 83.365 |
d2 tol. 7e max | 83.840 |
d3 tol. 7h max | 77.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 2°36‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Hmotnost (kg) | 43.00 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.