20151942
20151942
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 31 602,4393 Kč |
10 + | 28 442,3155 Kč |
Velikost závitu | TR120 x 16 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 120.0 |
Stoupání závitu | 16.0 |
p1 | 16.0 |
d2 tol. 7e min | 111.25 |
d2 tol. 7e max | 111.81 |
d3 tol. 7h max | 102.00 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 2°36' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 1.0 |
Hmotnost (kg) | 114.00 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.