20151980
20151980
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 026,9465 Kč |
10 - 19 | 924,288 Kč |
20 - 49 | 873,0189 Kč |
50 - 99 | 821,5091 Kč |
100 + | 770,24 Kč |
Velikost závitu | TR14 x 6 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
d1 tol. 7e | 14.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e min | 12.164 |
d2 tol. 7e max | 12.415 |
d3 tol. 7h max | 10.500 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 8°49' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Hmotnost (kg) | 1.39 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.