20152048
20152048
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 888,0869 Kč |
10 - 19 | 1 699,342 Kč |
20 - 49 | 1 604,9876 Kč |
50 + | 1 510,3925 Kč |
Velikost závitu | TR22 x 10 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
d1 tol. 7e | 22.0 |
Stoupání závitu | 10.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 19.058 |
d2 tol. 7e max | 19.394 |
d3 tol. 7h max | 16.500 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 9°23' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Hmotnost (kg) | 3.43 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.