20152383
20152383
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 723,2075 Kč |
10 - 19 | 2 450,8074 Kč |
20 + | 2 314,8119 Kč |
Velikost závitu | TR32 x 12 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
d1 tol. 7e | 32.0 |
Stoupání závitu | 12.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 28.507 |
d2 tol. 7e max | 28.882 |
d3 tol. 7h max | 25.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 7°34‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Hmotnost (kg) | 5.03 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.