Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552,1565 Kč - 849,30 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
|||
334,813 Kč - 515,2304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
18.0
|
10x20
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
|||
1 102,3304 Kč - 1 469,6087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
|||
2 126,8434 Kč - 2 835,8739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
34.0
|
20x40
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
|||
48,5739 Kč - 74,8434 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
9.0
|
5x20
|
ocel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
|||
43,6173 Kč - 67,1608 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
|||
165,5478 Kč - 254,7652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
|||
192,313 Kč - 295,9043 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
|||
318,7043 Kč - 490,4478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
|||
169,2652 Kč - 260,2173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
|||
1 753,3695 Kč - 2 337,7434 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
42.0
|
25x50
|
ocel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
|||
2 500,813 Kč - 3 334,50 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M30
|
52.0
|
30x60
|
ocel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
|||
3 133,2652 Kč - 4 177,6043 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M36
|
60.0
|
36x72
|
ocel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
|||
3 133,2652 Kč - 4 177,6043 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M36
|
60.0
|
36x72
|
ocel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
|||
37,1739 Kč - 57,00 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
10.0
|
6x24
|
ocel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
|||
54,7695 Kč - 84,2608 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
18.0
|
10x20
|
ocel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
|||
98,1391 Kč - 150,926 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
|||
210,6521 Kč - 323,9087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M14
|
24.0
|
14x56
|
ocel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
|||
255,7565 Kč - 393,5478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
|||
210,6521 Kč - 323,9087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M14
|
24.0
|
14x56
|
ocel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku