20158347
20158347
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 799,2391 Kč |
3 - 4 | 759,3391 Kč |
5 - 9 | 719,4391 Kč |
10 + | 639,391 Kč |
Provedení vozíku | standardní |
---|---|
Pro kolejnici | 9.0 |
l1 | 30.6 |
l2 | 20.5 |
l3 | 10.0 |
l4 | 20.0 |
h1 | 10.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 3.0 |
h4 | 5.5 |
h5 | 3.5 |
h6 | 3.3 |
d1 | M3 |
d2 | 3.5 |
d3 | 6.0 |
d4 | 1.3 |
w1 | 20.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 9.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.