20158354
20158354
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 952,8913 Kč |
3 - 4 | 905,3087 Kč |
5 - 9 | 857,7261 Kč |
10 + | 762,313 Kč |
Provedení vozíku | standardní |
---|---|
Pro kolejnici | 12.0 |
l1 | 35.4 |
l2 | 22.0 |
l3 | 15.0 |
l4 | 25.0 |
h1 | 13.0 |
h2 | 10.2 |
h3 | 3.5 |
h4 | 7.5 |
h5 | 4.5 |
h6 | 4.3 |
d1 | M3 |
d2 | 3.5 |
d3 | 6.0 |
d4 | 1.3 |
w1 | 27.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 12.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.