20158446
20158446
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 927,3652 Kč |
3 - 4 | 881,0217 Kč |
5 - 9 | 834,6783 Kč |
10 + | 741,991 Kč |
Provedení vozíku | standardní |
---|---|
Pro kolejnici | 7.0 |
l1 | 31.2 |
l2 | 21.8 |
l3 | 13.0 |
l4 | 15.0 |
h1 | 8.0 |
h2 | 6.7 |
h3 | 2.5 |
h4 | 4.7 |
h5 | 2.3 |
h6 | 2.8 |
d1 | M2 |
d2 | 2.4 |
d3 | 4.2 |
d4 | 1.1 |
w1 | 17.0 |
w2 | 12.0 |
w3 | 7.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.