20158477
20158477
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 1 241,6087 Kč |
3 - 4 | 1 179,6522 Kč |
5 - 9 | 1 117,4478 Kč |
10 + | 993,287 Kč |
Provedení vozíku | Široké |
---|---|
Pro kolejnici | 14.0 |
l1 | 40.5 |
l2 | 30.1 |
l3 | 19.0 |
l4 | 30.0 |
h1 | 9.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 3.0 |
h4 | 5.2 |
h5 | 3.5 |
h6 | 3.2 |
d1 | M3 |
d2 | 3.5 |
d3 | 6.0 |
d4 | 1.1 |
w1 | 25.0 |
w2 | 19..0 |
w3 | 14.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.