20159184
20159184
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 2 275,5391 Kč |
3 - 4 | 2 161,787 Kč |
5 - 9 | 2 048,0348 Kč |
10 + | 1 820,53 Kč |
Provedení vozíku | standardní |
---|---|
Pro kolejnici | 3.0 |
l1 | 16.0 |
l2 | 11.0 |
l3 | 5.5 |
l4 | 10.0 |
h1 | 4.0 |
h2 | 3.0 |
h3 | 1.1 |
h4 | 2.6 |
h6 | 1.5 |
d1 | M2 |
d3 | M1.6 |
d4 | 0.3 |
w1 | 8.0 |
w3 | 3.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.