Vysaditelné praporkové panty – šroubovací mají dvoudílné válcované ocelové tělo s kulatými koncovkami. Jsou ideální pro přišroubování na rám pro více průmyslových jednotek.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celková délka | Materiál | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322,5987 Kč - 660,3221 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.268 in
6.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
223,8291 Kč - 456,8355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
282,0763 Kč - 574,91 Kč | 3 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
796,4256 Kč - 1 679,1292 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.268 in
6.8 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||
282,0763 Kč - 574,91 Kč | 5 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
796,4256 Kč - 1 679,1292 Kč | 34 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1 124,669 Kč - 2 230,8196 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 124,669 Kč - 2 230,8196 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku