Menu Vyhledávání

Bezpečnostní upevňovací prvky 10.0 16.3 15.5 ocel

Tyto zajišťovací prvky (KLM) se starají o to, aby upevňovací prvek zůstal bezpečně upevněn i při velkých vibracích nebo namáhání, a zabraňují tím jeho uvolnění. Mají snadnou montáž i demontáž bez použití dalšího nářadí. Pozinkováno stříbrně a odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20212551

Staré objednací číslo:

20212551

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 3,4696 Kč
100 - 249 3,2217 Kč
250 - 749 2,7261 Kč
750 + 2,726 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3,47 Kč

1 x 3,4696 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h11 10.0
d2 tol. h11 8.0
h1 16.3
h2 9.5
l1 +0.10 1.05
l2 4.5
l3 1.0
l4 5.9
l5 0.6
w 15.5
Max. axiální síla (kN) 9.50
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás