20212568
20212568
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,4696 Kč |
100 - 249 | 3,2217 Kč |
250 - 749 | 2,7261 Kč |
750 + | 2,726 Kč |
d1 tol. h11 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 9.0 |
h1 | 18.0 |
h2 | 10.5 |
l1 +0.10 | 1.15 |
l2 | 5.5 |
l3 | 1.25 |
l4 | 6.2 |
l5 | 0.6 |
w | 16.8 |
Max. axiální síla (kN) | 10.70 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.