20212599
20212599
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 25,0304 Kč |
100 - 249 | 18,8348 Kč |
250 - 749 | 16,3565 Kč |
750 + | 15,1174 Kč |
d1 tol. h11 | 20.0-25.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 16.0-18.0 |
h1 | 34.0 |
h2 | 19.0 |
l1 +0.10 | 1.80 |
l2 | 5.5-6.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 9.8 |
l5 | 1.0 |
w | 34.0 |
Max. axiální síla (kN) | 16.00 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.