Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.
Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka jazýčku | Povrchová úprava | Materiál těla | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,4446 Kč - 390,6998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 191,4446 Kč - 390,6998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 191,4446 Kč - 390,6998 Kč | 20 Skladem |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 1 024,3241 Kč - 1 434,0537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 89,5851 Kč - 89,5851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 439,8806 Kč - 684,2587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 439,8806 Kč - 684,2587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 455,2765 Kč - 708,2077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 78,2405 Kč - 109,5367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
zinek tlakově litý
|
||
| 78,2405 Kč - 109,5367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
zinek tlakově litý
|
||
| 83,022 Kč - 116,2308 Kč | 30 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
zinek tlakově litý
|
||
| 123,5636 Kč - 231,8706 Kč | 54 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 78,2321 Kč - 109,5249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
zinek tlakově litý
|
||
| 76,2491 Kč - 106,7487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
zinek tlakově litý
|
||
| 68,5615 Kč - 76,1794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 93,0943 Kč - 103,4381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm