Menu Vyhledávání

Západky pro krycí panely

Skladem

Západky pro panely se montují na dvířka skříní nebo přístupové panely a pracují společně se zajišťovacími čepy, se kterými se pevně spojí. Uzavírání a otevírání je provázeno zvukovým efektem. Ideální uzavírací prvek pro kryty strojů a zařízení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
5,4523 Kč - 5,4523 Kč 1000 Skladem
11,5042 Kč - 11,5042 Kč 468 Skladem
17,4306 Kč - 17,4306 Kč 1500 Skladem
9,9982 Kč - 22,0324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Západka pro panel - samice 14.0 mm polyamid přírodní

10153260

Cenové rozmezí
5,4523 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Výška základny
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
Západka pro panel - samice 14.0 mm polyamid černá

10153239

Cenové rozmezí
11,5042 Kč - 11,5042 Kč

Skladové zásoby
468 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Výška základny
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Západky na panel - zajišťovací 16.8 mm 19.6 mm polyamid přírodní

10002438

Cenové rozmezí
17,4306 Kč - 17,4306 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    16.8 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Celková délka
    19.6 mm
  • Výška základny
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
polyamid;N/A

10324929

Cenové rozmezí
22,0324 Kč - 9,9982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • standardní
    UL
  • standardní
    RoHS