Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - obdélníkové

Skladem

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 350
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B T2 Barva A Materiál T1 Typ Koupit
11,0916 Kč - 17,2535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
černá
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
2,3593 Kč - 3,6701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
černá
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
2,1434 Kč - 3,3342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
3,0554 Kč - 4,7529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
40.0 mm
ABS
1.2 mm
1
4,6406 Kč - 7,2187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
3,2576 Kč - 5,0674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
60.0 mm
ABS
1.5 mm
1
3,0164 Kč - 4,6922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
černá
50.0 mm
ABS
1.5 mm
1
2,0561 Kč - 3,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
černá
20.0 mm
ABS
1.5 mm
1
2,0997 Kč - 3,2663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
černá
20.0 mm
ABS
1.2 mm
1
3,5279 Kč - 7,6607 Kč 4300 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
černá
50.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
1,6314 Kč - 3,34 Kč 2000 Skladem
10.0 mm
0.8 mm
černá
25.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
5,9961 Kč - 13,1765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
2.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen
4.0 mm
1
10078082 1,757 Kč - 4,7419 Kč 8550 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
černá
30.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
1,492 Kč - 2,9341 Kč 97000 Skladem
10.0 mm
0.8 mm
černá
20.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
3,1514 Kč - 5,3318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
1.0 mm
černá
38.1 mm
polyethylen
3.0 mm
1
4,0857 Kč - 7,4463 Kč 100 Skladem
20.0 mm
1.5 mm
černá
25.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
6,5957 Kč - 12,0202 Kč 30 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
bílá
30.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
8,0878 Kč - 13,1497 Kč 96 Skladem
15.0 mm
1.0 mm
šedá
40.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
8,3806 Kč - 8,7333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.0 mm
černá
50.8 mm
polyethylen
3.0 mm
1
6,7351 Kč - 12,299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.5 mm
bílá
35.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
  • z/ze 18
Zátka do jeklu 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 2.0 mm černá ABS

20600143

Cenové rozmezí
17,2535 Kč - 11,0916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Zátka do jeklu 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.5 mm černá ABS

20600082

Cenové rozmezí
3,6701 Kč - 2,3593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm černá ABS

20600105

Cenové rozmezí
3,3342 Kč - 2,1434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm 1.2 mm černá ABS

20600099

Cenové rozmezí
4,7529 Kč - 3,0554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Zátka do jeklu 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 2.0 mm černá ABS

20600136

Cenové rozmezí
7,2187 Kč - 4,6406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Zátka do jeklu 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm černá ABS

20600129

Cenové rozmezí
5,0674 Kč - 3,2576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Zátka do jeklu 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 1.5 mm černá ABS

20600112

Cenové rozmezí
4,6922 Kč - 3,0164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Zátka do jeklu 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.5 mm černá ABS

20600075

Cenové rozmezí
3,1984 Kč - 2,0561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Zátka do jeklu 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm 1.2 mm černá ABS

20600068

Cenové rozmezí
3,2663 Kč - 2,0997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    ABS
obdélníkové Zátka do jeklu 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10078136

Cenové rozmezí
7,6607 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm černá polyethylen

10078044

Cenové rozmezí
3,34 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10078181

Cenové rozmezí
13,1765 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10078082

Cenové rozmezí
4,7419 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
8550 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm černá polyethylen

10078037

Cenové rozmezí
2,9341 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
97000 Skladem
Parametry
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10078099

Cenové rozmezí
5,3318 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10181461

Cenové rozmezí
7,4463 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm bílá polyethylen

10181539

Cenové rozmezí
12,0202 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá polyethylen

10181683

Cenové rozmezí
13,1497 Kč - 8,0878 Kč

Skladové zásoby
96 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10078150

Cenové rozmezí
8,7333 Kč - 8,3806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm bílá polyethylen

10181614

Cenové rozmezí
12,299 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm