Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr zkosení | Barva | Materiál | Úchyt | Minimální průměr zkosení | Provedení zátky | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4543 Kč - 10,8628 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.937 in
23.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
0.72 in
18.3 mm
|
Solid
|
||||
17,8489 Kč - 20,4705 Kč | 4660 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
1.031 in
26.2 mm
|
Solid
|
||||
10249529 | 32,4071 Kč - 32,4071 Kč | 67 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
1.311 in
33.3 mm
|
Solid
|
|||
41,2758 Kč - 47,0767 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
1.626 in
41.3 mm
|
Solid
|
||||
66,6967 Kč - 75,9141 Kč | 10 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
2.126 in
54.0 mm
|
Solid
|
||||
238,1169 Kč - 270,2034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
3.252 in
82.6 mm
|
Solid
|
||||
26,7456 Kč - 30,6361 Kč | 46 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
1.496 in
38.0 mm
|
Hollow
|
||||
2,8168 Kč - 2,8168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.031 in
0.8 mm
|
Solid
|
||||
2,6912 Kč - 2,6912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
0.031 in
0.8 mm
|
Solid
|
||||
3,5001 Kč - 3,5001 Kč | 950 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.02 in
0.5 mm
|
Solid
|
||||
66,0286 Kč - 66,0286 Kč | 75 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Solid
|
||||
106,871 Kč - 106,871 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
zelená
|
silikon
|
bez úchytu
|
1.031 in
26.2 mm
|
Hollow
|
||||
147,2543 Kč - 147,2543 Kč | 50 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
modrá
|
silikon
|
bez úchytu
|
1.299 in
33.0 mm
|
Hollow
|
||||
4,7271 Kč - 8,7332 Kč | 248 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
bez úchytu
|
0.205 in
5.2 mm
|
Hollow
|
||||
152,4696 Kč - 152,4696 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.693 in
43.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hollow
|
||||
27,9169 Kč - 33,8015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.937 in
23.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.72 in
18.3 mm
|
Solid
|
||||
10242384 | 5,8427 Kč - 5,8427 Kč | 8780 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.126 in
3.2 mm
|
Solid
|
|||
14,2653 Kč - 14,2653 Kč | 70 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.5 in
12.7 mm
|
Solid
|
||||
33,2298 Kč - 39,9929 Kč | 130 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.906 in
23.0 mm
|
Solid
|
||||
9,9146 Kč - 9,9146 Kč | 15600 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.252 in
6.4 mm
|
Solid
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku