Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr zkosení | Barva | Materiál | Úchyt | Minimální průměr zkosení | Provedení zátky | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6734 Kč - 8,6734 Kč | 580 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
0.752 in
19.1 mm
|
Solid
|
||||
13,554 Kč - 15,4784 Kč | 70 Skladem |
1.098 in
27.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
0.937 in
23.8 mm
|
Solid
|
||||
25,4208 Kč - 29,2835 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.531 in
38.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
1.252 in
31.8 mm
|
Solid
|
||||
40,4252 Kč - 40,4252 Kč | 100 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
1.5 in
38.1 mm
|
Solid
|
||||
70,2665 Kč - 70,2665 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.469 in
62.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
1.969 in
50.0 mm
|
Solid
|
||||
191,7653 Kč - 217,6882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.5 in
88.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
3 in
76.2 mm
|
Solid
|
||||
22,1858 Kč - 25,4348 Kč | 118 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hollow
|
||||
6,3168 Kč - 7,781 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
žlutá
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.256 in
6.5 mm
|
Solid
|
||||
2,1753 Kč - 2,1753 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
0.024 in
0.6 mm
|
Solid
|
||||
6,9443 Kč - 8,4364 Kč | 300 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
červená
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.252 in
6.4 mm
|
Solid
|
||||
78,1731 Kč - 96,1754 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.098 in
27.9 mm
|
růžová
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.945 in
24.0 mm
|
Hollow
|
||||
178,504 Kč - 178,504 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
1.248 in
31.7 mm
|
Hollow
|
||||
428,3065 Kč - 517,0356 Kč | 15 Skladem |
3.228 in
82.0 mm
|
zelená
|
silikon
|
bez úchytu
|
2.677 in
68.0 mm
|
Hollow
|
||||
8,283 Kč - 8,283 Kč | 3000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
bez úchytu
|
0.126 in
3.2 mm
|
Solid
|
||||
52,2083 Kč - 62,2205 Kč | 13 Skladem |
1.531 in
38.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
1.252 in
31.8 mm
|
Solid
|
||||
78,0336 Kč - 78,0336 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.811 in
46.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
1.5 in
38.1 mm
|
Solid
|
||||
118,2637 Kč - 118,2637 Kč | 9 Skladem |
2.469 in
62.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
1.969 in
50.0 mm
|
Solid
|
||||
242,2768 Kč - 242,2768 Kč | 6 Skladem |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
3 in
76.2 mm
|
Solid
|
||||
2,245 Kč - 2,245 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
0.031 in
0.8 mm
|
Solid
|
||||
0,6177 Kč - 0,7236 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
0.047 in
1.2 mm
|
Solid
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku