Menu Vyhledávání

Zátky odvzdušňovací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Umožňují vysokou rychlost proudění vzduchu.Chrání zařízení regulací vlhkosti a usazováním nečistot.Ideální pro systémy vystavené tlaku a náročných na hladinu kapalin. Materiál: hliník Barva: černá Produktová řada: SRV0019, SRV0018

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu A Pozice h Norma závitu Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M16
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
závity metrické
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M20
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
závity metrické
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Neutral
13.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Neutral
8.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
Závity BSP
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M27
47.3 mm
Magnetic
9.0 mm
závity metrické
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Závity BSP
2
10506677 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
Závity BSP
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
M14
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
závity metrické
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Drain
13.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Drain
8.5 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M42
57.7 mm
Magnetic
12.0 mm
závity metrické
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M20
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
závity metrické
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
závity metrické
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
závity metrické
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
G 1/4
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
Závity BSP
1
  • z/ze 3
Zátky odvzdušňovací M16 22.0 mm hliník černá

10506905


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Norma závitu
    závity metrické
černá hliník N/A BSP G 3/8 22.0 mm

10506851


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    G 3/8
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M20 26.0 mm hliník černá

10506967


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací G 11/2 60.0 mm hliník černá

10507148


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    G 11/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací G 1/4 19.0 mm hliník černá

10506813


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací G 3/8 22.0 mm hliník černá

10506653


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Zátky odvzdušňovací M27 32.0 mm hliník černá

10506714


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Zátky odvzdušňovací G 3/4 32.0 mm hliník černá

10506998


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    G 3/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací G 1/2 26.0 mm hliník černá

10506677


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Zátky odvzdušňovací M14 19.0 mm hliník černá

10506844


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    18.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
černá hliník N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10507124


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    G 11/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
černá hliník N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506912


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Velikost závitu
    G 1/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M42 50.0 mm hliník černá

10506776


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    57.7 mm
  • B
    50.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Zátky odvzdušňovací G 1/2 26.0 mm hliník černá

10506929


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Velikost závitu
    G 1/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací G 1 40.0 mm hliník černá

10507070


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M20 26.0 mm hliník černá

10506950


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací G 3/8 22.0 mm hliník černá

10506875


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    G 3/8
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M33 40.0 mm hliník černá

10507100


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    M33
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M14 19.0 mm hliník černá

10506837


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
černá hliník N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506639


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm