Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - těsnicí

Skladem

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

Tato krytka má vnitřní těsnicí kroužek z neoprenové pryže, který zabraňuje úniku kapalin a snižuje riziko stržení.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž, ale její šestihranná hlava umožňuje nasazení nebo vyjmutí pomocí klíče nebo objímky při nízkém utahovacím momentu.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost SW1 Velikost závitu Barva h H SW2 Norma závitu Koupit
10,4992 Kč - 11,9355 Kč 2750 Skladem
48.0 mm
1-3/4-12 in
žlutá
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
1,9964 Kč - 2,3123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10 x 1
žlutá
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrický
2,5134 Kč - 2,8582 Kč 35350 Skladem
18.0 mm
M16 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrický
2,14 Kč - 2,4416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrický
9,1204 Kč - 10,3699 Kč 1700 Skladem
40.0 mm
1-7/16-12 in
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
2,0969 Kč - 2,3842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1
žlutá
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metrický
13,3287 Kč - 15,1528 Kč 700 Skladem
52.0 mm
1-7/8-12 in
žlutá
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
3,1024 Kč - 3,5188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
13/16-16 in
žlutá
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
9,781 Kč - 11,1169 Kč 1100 Skladem
45.0 mm
1-5/8-12 in
žlutá
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
1,9245 Kč - 2,1831 Kč 3500 Skladem
10.0 mm
M8 x 1
žlutá
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrický
2,3267 Kč - 2,6427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M14 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrický
12,1941 Kč - 12,1941 Kč 60 Skladem
48.0 mm
M45 x 1.5
žlutá
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metrický
2,8582 Kč - 2,8582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
5/8-18 in
žlutá
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
4,869 Kč - 5,6302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
1-1/16-12 in
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
2,772 Kč - 3,1024 Kč 11000 Skladem
20.0 mm
M18 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metrický
3,6482 Kč - 4,1509 Kč 750 Skladem
27.0 mm
M25 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metrický
5,86 Kč - 6,7936 Kč 7250 Skladem
32.0 mm
M30 x 2
žlutá
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrický
10434987 2,7408 Kč - 2,7408 Kč 8771 Skladem
13.0 mm
7/16 in
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
Závity UNF
2,2119 Kč - 2,2119 Kč 9000 Skladem
11.0 mm
3/8-24 in
žlutá
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
2,0489 Kč - 2,2119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
1/4-28 in
žlutá
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
  • z/ze 3
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263181

Cenové rozmezí
11,9355 Kč - 10,4992 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262818

Cenové rozmezí
2,3123 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262856

Cenové rozmezí
2,8582 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
35350 Skladem
Parametry
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262832

Cenové rozmezí
2,4416 Kč - 2,14 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263167

Cenové rozmezí
10,3699 Kč - 9,1204 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262825

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263198

Cenové rozmezí
15,1528 Kč - 13,3287 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263082

Cenové rozmezí
3,5188 Kč - 3,1024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263174

Cenové rozmezí
11,1169 Kč - 9,781 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262801

Cenové rozmezí
2,1831 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262849

Cenové rozmezí
2,6427 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262986

Cenové rozmezí
12,1941 Kč - 12,1941 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263068

Cenové rozmezí
2,8582 Kč - 2,8582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263129

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262863

Cenové rozmezí
3,1024 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262900

Cenové rozmezí
4,1509 Kč - 3,6482 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262948

Cenové rozmezí
6,7936 Kč - 5,86 Kč

Skladové zásoby
7250 Skladem
Parametry
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF 7/16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10434987

Cenové rozmezí
2,7408 Kč - 2,7408 Kč

Skladové zásoby
8771 Skladem
Parametry
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263020

Cenové rozmezí
2,2119 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263013

Cenové rozmezí
2,2119 Kč - 2,0489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm