Menu Vyhledávání

Cookies

  1. Cookies
  2. Jak nás můžete kontaktovat

Datum poslední aktualizace: květen 2021

1.1 Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou umístěny na váš počítač, když navštívíte naše webové stránky. Používají se k zefektivnění fungování našich webových stránek a k získání informací pro majitele webových stránek o jejich fungování. Zajistí pro vás možnost plného využití všech funkcí našich webových stránek. 

1.2 Soubory cookie dokážou přizpůsobit fungování našich webových stránek vašim potřebám, sympatiím i antipatiím tím, že shromažďují a ukládají údaje o vašich osobních preferencích. Soubory cookie nám v žádném případě neposkytují přístup k souborům na vašem počítači nebo k jakýmkoliv dalším údajům jiným než jsou údaje, které jste nám sami poskytli, a než jsou některé aktivity, které jste sami uskutečnili na našich webových stránkách.

1.3 Víme, že lidé mají o souborech cookie pochybnosti, nicméně věříme, že oboustranné výhody z jejich správného využívání stojí za to. Předvolby souborů cookie však můžete spravovat prostřednictvím našeho Centrum předvoleb ochrany osobních údajů.

1.4 Uskutečnili jsme audit využívání souborů cookie a domníváme se, že na svých webových stránkách nepoužíváme žádné soubory cookie, které by byly nemístně obtěžující. Používáme analytické soubory cookie, které shromažďují údaje anonymní formou, včetně počtu návštěvníků webových stránek, odkud návštěvníci přišli a které stránky navštívili. Používáme soubory cookie, abychom umožnili funkci aplikace upozornění na příchozí e-maily a její odvolání, pokud jste už odsouhlasili oznámení o Zásadách používání souborů cookie. Soubory cookie se také používají k cílené reklamě. Na našich webových stránkách se mohou používat následující soubory cookie: 

1.5 Většina webových prohlížečů umožňuje určitou kontrolu nad většinou souborů cookie v jejich nastavení. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie včetně toho, co dělají, jak s nimi pracovat a jak je zablokovat/vypnout, navštivte www.allaboutcookies.org.

2. Jak nás můžete kontaktovat

2.1 Jakékoliv dotazy k ochraně vašich osobních údajů nebo k těmto zásadám adresujte, prosím, našemu právnímu oddělení, které se Vaším podnětem bude ochotně zabývat:

Nebo nám napište na adresu Langford Locks, Kidlington, Oxford, OX5 1HX.