Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(10 Počet produktových řad)
Rychloupínací kleště mají nastavitelnou čelist pro široký rozsah upínání. Upínací šroub čelistí lze přednastavit pro optimální upínací rozsah a tlak.
Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.
Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Kabelová sedla do hrany panelu umožňují upevnění kabelů a vodičů k okraji panelu nebo ve výřezu panelu.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.
Tato kabelová sedla jsou k dispozici ve variantách uchycených šroubem nebo se samolepicí zadní stranou. Lepení je umožněn vysoce kvalitní lepicí páskou.
Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.
Zacvakávací aplikace nabízí snadnou instalaci. Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.