Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid čepy rychle uvolnitelné spony zarážecí

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Spony zarážecí – oboustranné

Stromečkový nýt do slepého otvoru, který se vyznačuje oboustrannou konstrukcí, umožňujíce slepé upevnění dvou panelů od středu, takže žádná z hlav upevňovacího prvku není vidět.

Jednoduchá konstrukce umožňuje úhledné zatlačení nýtu na místo a poskytuje čistý povrch Vaší aplikace. Je ideální pro spojování a zajišťování měkkých deskových materiálů, jako jsou: deskové, pryžové a sekundární panely.

Jsou odolnější než při použití lepidla, poskytují vysokou odtrhovou sílu a rychle a snadno se instalují ručně.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: černá
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1913

Spony zarážecí – žebrované

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324