Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

montáž zatlačením panty vysaditelné Panty vysaditelné Chrániče celého čela příruby

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové

Chránič čela příruby funguje jako ochranný kryt chránící přírubu před nečistotami, vlhkostí, barvou a pískováním.

Zkosená konstrukce vytváří silnou přilnavost k lemu přírubové trubky a nevyžaduje žádné upevňovací prvky pro montáž. Vyrábějí se z odolného materiálu a jsou vhodné pro příruby DIN a ANSI.

  • Materiál: polyethylen
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1354

Kryty přírub

Kryty přírub jsou ideální pro ochranu vnitřně potažených přírub a poskytují kompletní všestrannou ochranu přírub. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem typům čel přírub.

Nabízejí pružnost, odolnost a všestrannou konstrukci, díky čemuž jsou vhodné pro ochranu otvorů pro šrouby. Snadno se nasazují. Tato řada zahrnuje injekčně vstřikované varianty.

Vyhovují ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504

  • Materiál: pružný polyethylen (PE)
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1353

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172

Zátky upevňovací – pro chrániče přírub

Upevňovací zátky pro chrániče přírub nabízejí efektivní řešení zabezpečení ochranných kotoučů na celé čelo příruby i ochranu otvorů pro šrouby (obojí lze zakoupit zvlášť) pro přírubové trubky.

Instalace: jednoduše vložte zátku skrz otvor na chrániči příruby přímo do otvoru pro šroub a tím zajistíte pevnou a bezpečnou ochranu.

Pro pevné připevnění každého ochranného kotouče celého čela k povrchu příruby se doporučuje použití čtyř zátek.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: černá


Series Code: SRFLS