Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící hlavice kloubové

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Hlavice kloubové – pro vysokou zátěž – s vnitřním závitem

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnitřním závitem spojují dvě tyče, kabely nebo jiné komponenty a jsou zakončeny hladkým kulovým ložiskem. Skládají se z krytu s vnitřním závitem a hladkého kulového ložiska. Hladké kulové ložisko podporuje radiální i axiální zatížení. Umožňují úhlové odsazení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.

Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a snižuje tak riziko úrazu.

Nabízí trvanlivou povrchovou úpravu, která je odolná vůči korozi a opotřebení. Díky krytu s vnitřním závitem se snadno spojí s náležitým protikusem. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C při zachování své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.

  • Díky krytu s vnitřním závitem se snadno spojí s náležitým protikusem.
  • Nabízí trvanlivou povrchovou úpravu, která je odolná vůči korozi a opotřebení.
  • Odolávají teplotám od -30 C to +60 C při zachování své nosnosti.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRR3566, SRR3551

Příruby montážní

Tyto příruby v pevném provedení nebo provedení s kulovým kloubem se přišroubují zespodu, jejich rotaci brání a středicí čep. Slouží jako příslušenství ke kulovým kloubům GN 784. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a nabízejí rotaci v úhlu 120 stupňů. Zákazníci by si možná chtěli prohlédnout náš výběr zapuštěných šroubů používaných k upevňování spojů.

Šrouby s okem

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830