Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kliky ovládací nástroje nýtovací

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Fixed Crank Handles

Kleště nýtovací

Tyto nýtovací kleště jsou kombinovaným seřizovatelným nástrojem, který je vhodný pro použití s trhacími nýty. Jsou ideální pro používání jednou rukou. Ovládání jednou rukou umožňuje snížit tlak potřebný pro nýtování až o 40 procent. Toho je dosaženo tím, že provozní síla se zvyšuje, když uživatelova ruka sevře páku; tato síla je plně využita pomocí speciální páky s ergonomickým designem. Díky tomu je montáž trhacích slepých nýtů rychlá a snadná, ale také pohodlná.

Tyto nýtovací kleště mají robustní konstrukci, která nabízí bezpečné nýtování. Obsahují také zásobník s používanými nýtovacími trny. Čelisťový mechanismus pevně svírá hlavici nýtu po zlomení, a ta může být znovu uvolněna stisknutím páky dopředu. Dlouhý zdvih je vhodný pro trhací nýty.

  • Délka zdvihu: 16,2 mm
  • Obsluha jednou rukou, manuální operace
  • Vyrobeno z černého a modrého plastu
  • Vhodné k použití s naším sortimentem plastových trhacích nýtů

Tyto nýtovací kleště mají rovněž pracovní rozsah, který je vhodný pro použití s hliníkovými slepými nýty do průměru 5 mm a slepými nýty z nerezové oceli nebo oceli do průměru 4 mm, které lze zakoupit kdekoliv jinde.

Nástroje k montáži nýtů

Rychlé a snadné upevnění nýtů s naší řadou nýtovacích ručních nástrojů, které jsou ideální pro instalaci nýtů.

V našem sortimentu je ruční nástroj vyrobený z kovu potaženého plastem, který má černý vzhled. Tento praktický a snadno použitelný nástroj zajišťuje bezpečné upevnění zatlačovacích nýtů. Instalace: Jednoduše umístěte nýtovací nástroj na dřík nýtu a zatlačte.

K dispozici jsou také instalační nástroje z akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS), dostupné v zelené barvě. Tento nástroj je vhodný pro zatlačovací spony, které nabízejí rychlejší montáž a větší přesnost umístění nýtů. ABS těží z dobré odolnosti vůči teplu, nárazu, chemikáliím, nárazu a oděru. Má také velkou stabilitu, pevnost v tahu, povrchovou tvrdost, tuhost a elektrické vlastnosti a dobře si poradí i při nízkých teplotách. Velká hlava čepu a snadno uchopitelná rukojeť pomáhají snížit únavu obsluhy. Instalace: Vložte nýt do nástroje a vložte jej do nýtovacího otvoru. Tlak na píst uvolní čep a roztáhne nýt v sestavě.

  • Lehké a pevné
  • Nýty není nutno narážet předem
  • Ideální pro použití:Zatlačovací nýtyaNýty pro montáž ventilátorů

Retractable Crank Handles