Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov Mechanické komponenty M12

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Podložky se závitem – pro šrouby lícované

Tato řada fixačních závitových podložek má velmi mělký závit na vnitřním průměru. To znamená, že je lze našroubovat a jakmile projdou závity, už se od šroubu s tenkým dříkem neoddělí.

Jak nainstalovat sestavu fixačního šroubu s tenkým dříkem a závitové podložky;
1) Umístěte šroub s tenkým dříkem do otvoru v panelu.
2) Našroubujte závitovou podložku na šroub až za závitovou část šroubu, což zafixuje šroub v panelu.

Tyto podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Fixační závitové podložky mají na vnitřním průměru velmi mělký závit.
  • Jakmile projde závity, už se od šroubu s tenkým dříkem jen tak snadno neoddělí.
  • Uchycení šroubem.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316Barva: Norma hořlavosti materiálu:

Podložky těsnicí

Těsnicí podložky se používají k zajištění spolehlivého a účinného řešení těsnění. Vytvářejí těsnicí spoj mezi dvěma povrchy a zabraňují úniku kapalin, plynů nebo kontaminantů.

Tato řada těsnicích podložek obsahuje silikonový o-kroužek, díky němuž utěsní i mezery a nerovnosti. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí podložky se běžně používají u průmyslového vybavení a v automobilovém průmyslu. Jsou opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -75 C do +205 C.

  • Zabraňují úniku kapalin, plynů nebo kontaminantů.
  • Obsahují silikonový o-kroužek, díky němuž utěsní i mezery u nepravidelných tvarů.
  • Opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -75 C do +205 C.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316Barva: Norma hořlavosti materiálu:

podložky s odvětráním – z nerezavějící oceli

Podložky s odvětráním se používají v kombinaci s dutými šrouby s větracím otvorem k rychlému uvolnění plynů ze zaslepených závitových otvorů. Podložky jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich odvzdušňovací drážka snižuje únik plynu ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment podložek s odvětráváním, které jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, se používá společně s dutými šrouby s větracím otvorem ke zlepšení rychlosti a výkonu vytváření vakua ve vakuových komorách.Tyto odvětrávané podložky se běžně používají v průmyslových strojních zařízeních nebo u automobilových dílů.

  • Běžně se používají u soustav s vysokým a ultravysokým vakuem, jelikož jejich středové odvětrávání pomáhá udržet vysoký podtlak.
  • Používají se společně se šrouby a jiným spojovacím materiálem pro lepší výkon a odolnost sestavy.
  • Používají se v průmyslových strojích a zařízeních a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu: