Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball se používají v náročném prostředí a jsou určena k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než tradiční lineární pouzdra. Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem.
Mají uzavřenou konstrukci, která chrání vnitřní ložiskové komponenty před prachem, špínou a jinými kontaminanty. Jsou určeny pouze pro hřídele z kalené oceli. Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Lineární kuličková pouzdra - otevřená - superball jsou určena k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu v náročném prostředí. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než tradiční lineární pouzdra a je určen pouze pro použití s hřídelemi z kalené oceli. Mají otevřenou konstrukci, díky níž mohou být používány spolu s kolejničkami na podpěru hřídele.
Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem. Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku