Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

obdélníkové montáž zatlačením 95°C

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zátky a kluzáky obdélníkové

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, HDPEBarva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: , SRANR, SR1550, SR1570

Zátky obdélníkové – pochromované

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Obdélníkové zátky do profilů se používají u různých trubkových profilů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
Materiál: ABS, polyethylenBarva: stříbrná, černáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR5721, SR1553