Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ANSI montáž zatlačením čep středový

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Kryty potrubí - žebrované

Tyto žebrované krytky na potrubí jsou vyráběny bez závitu a jsou dostupné v červeném nebo žlutém provedení. Jsou ideální pro ochranu závitových i hladkých trubek nebo tyčí. K dispozici jsou standardní, krátká a dlouhá provedení. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších uzávěrů pomáhá předcházet náhodnému vypadnutí.

Series Code: SR1046

Kryty přírub

Kryty přírub jsou ideální pro ochranu vnitřně potažených přírub a poskytují kompletní všestrannou ochranu přírub. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem typům čel přírub.

Nabízejí pružnost, odolnost a všestrannou konstrukci, díky čemuž jsou vhodné pro ochranu otvorů pro šrouby. Snadno se nasazují. Tato řada zahrnuje injekčně vstřikované varianty.

Vyhovují ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504

  • Materiál: pružný polyethylen (PE)
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1353

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Series Code: SR1172

Kryty přírub – chrániče vysokotlakých přírub SAE

Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.

Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Poskytují celoplošné pokrytí a ochranu u vysokotlakých systémů.
  • Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
  • Vyrobeny z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: červená, modrá, černá, žlutá Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Kryty přírub – zatlačovací chrániče celého čela příruby

Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci. Tato konstrukce obsahuje i pružná žebra, která pokaždé zajistí, aby chránič těsně zapadl do otvoru.

Tato ochrana příruby nevyžaduje k montáži žádné upevňovací prvky. Splňuje požadavky ANSI B16.5 na příruby třídy 150, normy DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Materiály: polyethylen (PE) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1365