Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

oválný montáž zatlačením Oboustranná montáž

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Ferule oválné

Tyto černé oválné ferule poskytují atraktivní zakončení oválných profilů. Kryjí ostré hrany profilu. PVC dodává pružnost pro snadnou montáž i demontáž.

Series Code: SR1522

Kluzáky zatlačovací

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Záslepky

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

Series Code: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Zátky a kluzáky oválné

Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.

Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.

  • Mají oválný tvar. Jsou ideální jako vysoce kvalitní dokončovací prvek.
  • Ideální pro populární měřidla velikostí.
  • Snadná montáž i demontáž a bezpečné upevnění.
Materiál: polyethylen, ABS Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Produktová řada: SR1558, SR5732, SR1557

Zátky klenuté – zaslepovací

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Zátky zaslepovací - zatlačovací

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

Series Code: SR1760