Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

montáž zatlačením Samořezné nožičky pryžové

 (10 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Dorazy a nožičky pryžové – zatlačovací

Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.

Produktová řada: SR5807

Dorazy a nožičky – zatlačovací – pryžové

Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.

Produktová řada: SR5795

Držáky vázacích pásek – zatlačovací

Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.

Produktová řada: SR2022

Kluzáky zatlačovací

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Nožičky a kluzáky s nýtem

Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.

Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.

Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.

Produktová řada: SR5796

Pásky vázací – kuličkové, s příchytkou

Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Zatlačovací montážní pásky pro snadné a spolehlivé připevnění zatlačením do otvoru v panelu.

Příchytka čtvrtotáčková – pro optická vlákna do stojanů

Čtvrtotáčkové držáky vláken se používají jako příchytky do 19" racků, ve kterých se montují otočením o čtvrt otáčky. Lze je použít pro vedení optických vláken v serverových skříních. Vyrobeno z černého polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0.

Sloupky distanční

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Svorky kabelové – nastavitelné

Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.

Svorky pro kabelovou chráničku SHR

Tato řada příchytek je určena pro chráničky kabelových svazků, (řada SHR) pro velikosti 20 a 25. 4 různé typy uchycení: zatlačovací zámek do kulatého nebo hranatého otvoru (proti protáčení), pomocí šroubu a nebo samolepicí uchycení. Vnitřní žebro k fixaci chráničky. Příchytku lze opakovaně otevřít.