Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

montáž zatlačením Závity NPT

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Odtrhávací krytky Tear Tab jsou standardním hotovým řešením, které vám umožní splnit požadavky vašich zákazníků bez příliš častých časových prodlev.

Odtrhávací krytky jsou rychle nasaditelné a uvolnitelné uzávěry. Jako rychlé řešení je lze snadno nasadit a odstranit v řadě aplikací, včetně: hydraulických šroubení a různých vedení, jako jsou ta, která vedouoleje a jiné kapaliny ve vozidlech a strojích. Díky tomu jsou ideální volbou pro obor výroby speciálních vozidel a dalších automobilových a průmyslových výrobních sektorů.

Odtrhávací krytky také pomáhají při ochraně konců trubek během přepravy a skladování. Chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami znečištění. Tyto uzávěry jsou vysoce univerzální a ideální pro řadu aplikací a různé závity, včetně: BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Tyto krytky jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a mají jednoduché odtrhávací poutko pro rychlé uvolnění a rychlé odstranění. Snadné sejmutí odtrhávacích krytek z hydraulického šroubení urychluje proces demontáže. Pouhým zatažením za poutko se víčko otevře a odtrhne.

LDPE je pevný a pružný materiál. Poskytuje mnoho výhod jako mají krytky z PVC, jako je integrita a čistota.

  • Barvy: modrá, přírodní a žlutá
  • V souladu s RoHS


Series Code: SR1022, SR1033

Krytky měkké - rýhované

Měkké rýhované krytky představují snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Vnější plocha je rýhovaná a jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší úchop a těsnění uchycení. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: TPEBarva: modráNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRF0010

Krytky s přírubou

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: silikon, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE, pryž termoplastická (TPR) Barva: šedá, přírodní, žlutá, čirý, růžová, červená, černá Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Krytky ukončovací - rychlonasazovací

Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: TPE, , polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: modrá, , červenáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Zátky do závitu NPT

Zátky do závitu NPT mají kónický tvar a jsou určeny k použití se závitovanými nátrubky a spojkami NPT. Vyrábí se z modrého LDPE.

Series Code: SR1114