Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel Komponenty pro lineární pohyb M6

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kolejnice pro lineární vedení

Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.

Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.

Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.

  • Používají se k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru.
  • Skládají se ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel Series Code:

Matice pro kuličkové šrouby s přírubou

Přírubové kuličkové matice jsou základní součástí sestav kuličkových šroubů. Jedná se o precizní mechanické komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem. Tyto matice, jak napovídá jejich název, mají přírubu pro větší oporu a snadnou instalaci.

Používají se ve spojení s kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Kuličková ložiska v matici se pohybují spolu s kuličkovým šroubem, jak se otáčí, a zajišťují tak hladký a precizní lineární pohyb. Příruba je vyráběna v přísných tolerancích pro minimální odpor a vysokou míru preciznosti a přesnosti.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Mějte prosím na paměti, že odstranění kuličkové matice může způsobit uvolnění kuličkových ložisek, čímž se kuličková matice stane nepoužitelnou.

  • Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení.
  • Jsou mimořádně odolné a samomazné.
  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Series Code:

Vozíky bez příruby – nízkoprofilové

Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby jsou lineárními ložisky, jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost. Čtyřbodový kontakt s kolejnicí nabízí stejnou nosnost bez ohledu na to, zda je zátěž umístěna na vozíku, nebo je z něj zavěšena.

Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku. Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy. Zároveň zabraňují vypadnutí kuliček v případě samovolného vysunutí vozíku z kolejnice.

Nízkoprofilové provedení nabízí ještě menší kompaktní řešení v porovnání se standardními vozíky bez příruby. Mají mnohostranné využití včetně speciálního zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.

  • Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost.
  • Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou.
  • Nízkoprofilové provedení nabízí ještě menší kompaktní řešení v porovnání se standardními vozíky bez příruby.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

Vozíky bez příruby – standardní

Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby jsou lineárními ložisky, jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost. Čtyřbodový kontakt s kolejnicí nabízí stejnou nosnost bez ohledu na to, zda je zátěž umístěna na vozíku, nebo je z něj zavěšena.

Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku. Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy. Zároveň zabraňují vypadnutí kuliček v případě samovolného vysunutí vozíku z kolejnice.

Vozíky jsou dodávány s pomocnými bloky, které musíte při montáži přiložit ke konci kolejnice, na kterou chcete vozík nasunout. Přesuňte vozík z pomocného bloku na kolejnice opatrně tak, aby nedošlo k poškození. Mají mnohostranné využití včetně speciálního zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.

  • Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost.
  • Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku.
  • Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy.
Materiál: ocel Series Code:

čtvercové matice

Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.

  • Čtyřhranné bronzové matice s průchozími otvory se používají, když je potřeba bezpečné a robustní spojení. Poskytují stabilitu a pevnost, a jsou proto vhodné pro středně velké zatížení. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.
  • Čtyřhranné bronzové matice se používají pro poměrně lehké zatížení. Jsou pevné a odolné vůči korozi, vlhku a jiným faktorům.
  • Čtvercové ocelové matice se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání, upínání nebo uzamykání.
  • Čtyřhranné ocelové matice s otvory se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání a upínání. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
  • Čtvercové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel, Bronz, mosazBarva: Norma hořlavosti materiálu: